Agréments
Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (UR)
Informations générales de commande
Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Dimensions et poids
Profondeur
Profondeur (pouces)
Profondeur, y compris rail DIN
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net
Températures
Température de stockage
Température ambiante
Température d'utilisation continue, min.
Température d'utilisation continue, max.
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
Caractéristiques des matériaux
Matériau de base
Couleur
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX
Certificat Nº (ATEX)
Certificat Nº (IECEX)
Section max. du conducteur (ATEX)
Section max. du conducteur (IECEX)
Identification EN 60079-7
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU
Caractéristiques du système
Version
Flasque de fermeture nécessaire
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Etages internes pontés
Raccordement PE
Barrette de liaison équipée
Fonction PE
Fonction PEN
Autres caractéristiques techniques
Côté ouvert
Instruction de montage
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage
Version à l#92épreuve de l#92explosion
Conducteur raccordable (autre raccordement)
Type de raccordement, autre raccordement
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
Diamètre du câble (raccordement nominal), max.
Diamètre du câble (raccordement nominal), min.
Dimension de la lame
Longueur de dénudage
Nombre de raccordements
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, à brins semi-rigides fins, max.
Section de raccordement, semi-rigide, max.
Section de raccordement, semi-rigide, min.
Sens de raccordement
Type de raccordement
Caractéristiques nominales selon CSA
Certificat Nº (CSA)
Section max. du conducteur (CSA)
Section min. du conducteur (CSA)
Généralités
Barrette de liaison équipée
Instruction de montage
Normes
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Caractéristiques nominales
Section nominale
Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin
Tension nominale DC
Normes
Résistance de contact
Tension nominale de choc avec le bloc de jonction voisin
Puissance dissipée (IEC 60947-7-x)
Degré de pollution
Caractéristiques nominales selon UL
Certificat Nº (UR)
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0