Właściwości
Wersja | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 17.5 A |
Nr zam. | 1754250000 |
Typ | ZQV 1.5N/R3.5/6 GE |
GTIN (EAN) | 4032248103881 |
Ilość | 20 szt. |
Głębokość | 12,15 mm |
Głębokość (cale) | 0,478 inch |
Wysokość | 20,1 mm |
Wysokość (cale) | 0,791 inch |
Szerokość | 2,4 mm |
Szerokość (cale) | 0,094 inch |
Masa netto | 1,28 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | żółty |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wykonanie | do zacisków |
Rodzaj zamocowania | wtykany |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak |
Liczba mostkowanych zacisków | 6 |
Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 17,5 A |
Typ | Łącznik poprzeczny |
Raster w mm (P) | 3,5 mm |
Liczba biegunów | 6 |
Prąd znamionowy | 17,5 A |
Informacje produktowe | Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400VObniżenie napięcia do 25V w przypadku zastosowania przekroju z obciętymi krawędziami |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63429) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1754250000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1754250000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1754250000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Zgodny |