Свойства
Версия | W-серия, Перемычка, 24 A |
Заказ № | 1718080000 |
Тип | ZQV 2.5N/2 SW |
GTIN (EAN) | 4008190349301 |
Кол. | 60 Штука |
Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
Доступно до | 31.12.2021 |
Альтернативный продукт | [2831670000](~/p/2831670000) |
Глубина | 23 mm |
Глубина (дюймов) | 0,906 inch |
Высота | 9,4 mm |
Высота (в дюймах) | 0,37 inch |
Ширина | 2,8 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,11 inch |
Масса нетто | 0,95 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура окружающей среды | -5 °C…40 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | черный |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Исполнение | для клемм |
Вид крепления | втычной |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Количество перемкнутых клемм | 2 |
Расчетный ток, многополюсный | 24 A |
Тип | Перемычка |
Шаг в мм (P) | 5,1 mm |
Количество полюсов | 2 |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Номинальный ток | 24 A |
Сведения об изделии | По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 ВНапряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63010) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1718080000) |
Пользовательская документация |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Соответствовать |
Является принадлежностью
-
№ продукта:8447140000Упаковочная единица:1 Штука
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 0-10 V
-
№ продукта:8523400000Упаковочная единица:1 Штука
Контроль тока, Входной ток: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Выход : 0-20 mA, 0-10 V
-
№ продукта:8543880000Упаковочная единица:1 Штука
Контроль предельных значений, Вход : 0-20 mA, 0-10 V, Выход : 2 x реле
-
№ продукта:1305320000Упаковочная единица:50 Штука
Вставной адаптер (клемма), 24 A, Темно-бежевый, Материал Wemid
-
№ продукта:1041650000Упаковочная единица:50 Штука
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0
Разделительный усилитель и измерительный преобразовательПреобразователь сигналов и последовательного интерфейса – WAVESERIESРазделительные усилители
Разделительный усилитель и измерительный преобразовательПреобразователь сигналов и последовательного интерфейса – WAVESERIESИзмерительный преобразователь тока
Разделительный усилитель и измерительный преобразовательПреобразователь сигналов и последовательного интерфейса – WAVESERIESПороговое реле
Клеммные колодкиПринадлежностиРазъемыW-серия2.5 mm²
Клеммные колодкиУниверсальный диапазонТехнология винтовых клеммСерия WКомпактныеПроходные клеммы2 уровня2.5 mm²