特性
版本 | 横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm |
订货号 | 2108700000 |
类型 | ZQV 2.5N/4 RD |
GTIN (EAN) | 4050118448528 |
数量 | 60 PC |
深 | 24.7 mm |
深度 (英寸) | 0.972 inch |
高度 | 2.8 mm |
高度 (英寸) | 0.11 inch |
宽度 | 18.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.713 inch |
净重 | 2.38 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 红色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
固定类型 | 已插入的 |
安装方式 | 直接安装 |
防爆版 | 是 |
间距 P(单位:mm) | 5.1 mm |
回路数 | 4 |
额定电压 | 400 V |
额定电流 | 24 A |
产品信息 | 由于稳定性和温度原因,只能断开 60% 的接触元件 使用交叉联接器将额定电压降低到 400 V如果使用带有空白切边的切割交叉连接,则电压降至 25 V |
认证/证书/一致性声明 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_45477) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2108700000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2108700000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2108700000&norm=0) |
用户文档 |
[2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35337)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
-
商品编号:1143020000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1167340000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 3, 层数: 2
-
-
-
商品编号:1143030000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 3, 层数: 2
-
商品编号:2739610000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068010000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 红色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067970000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041180000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067940000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068040000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黄色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2732600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067960000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 绿色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068030000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 白色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067950000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 棕色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041100000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2739600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067990000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2515410000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041610000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
-
商品编号:1163000000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1143000000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 联接点数量: 3, 层数: 1
-
商品编号:1162860000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 4, 层数: 3, TS 35
-
商品编号:1162980000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1162990000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1163020000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1162830000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, 联接点数量: 4, 层数: 3, TS 35
-
商品编号:1143010000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:1357440000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:1143040000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 压线框式, 深褐, 2.5 mm², 250 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1162820000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, 联接点数量: 4, 层数: 3, TS 35
-
商品编号:1362940000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 联接点数量: 3, 层数: 1
-
商品编号:1163010000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, 联接点数量: 3, 层数: 1, TS 35
-
-
商品编号:2464730000包装单位:20 PC
模块式电流分配端子, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, 深褐
-
-
-
-
-
-
-
-
商品编号:2503890000包装单位:20 PC
模块式电流分配端子, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, 深褐
-
-
商品编号:2464720000包装单位:20 PC
模块式电流分配端子, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, 深褐
-
-
-
-
商品编号:2522850000包装单位:20 PC
模块式电流分配端子, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, 蓝色
-
商品编号:1763940000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 6.3 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1763950000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1270050000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1143060000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1048240000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 黄色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:8731700000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:8731670000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
-
商品编号:1062290000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 红色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1878530000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1048220000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1039900000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:1191630000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 绿色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1950680000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 红色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1855620000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:8731660000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:8731640000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
商品编号:1039980000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:2860570000包装单位:20 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 35 mm², 110 A, 1000 V, 联接点数量: 5, 层数: 1
-
商品编号:2728630000包装单位:20 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 深褐, 35 mm², 110 A, 1000 V, 联接点数量: 5, 层数: 1
-
商品编号:2728620000包装单位:20 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 深褐, 35 mm², 110 A, 1000 V, 联接点数量: 11, 层数: 1
-
商品编号:2924980000包装单位:20 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑/黄, 35 mm², 110 A, 1000 V, 联接点数量: 11, 层数: 1
-
商品编号:2924990000包装单位:20 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑/黄, 35 mm², 110 A, 1000 V, 联接点数量: 5, 层数: 1