ZQV 4N/6

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm

Art.-Nr. 1527990000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Width (inches)
Nettogewicht

Temperaturen

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur
Continuous operating temp., min.
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Werkstoffdaten

Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

weitere technische Daten

Befestigungsart
explosionsgeprüfte Ausführung

Dimensions

Raster in mm (P)

Allgemeines

Polzahl

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung
Nennstrom

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0