Vlastnosti
Verze | Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 6 mm², Připojení s kotevní svorkou, černá |
Číslo objednávky | 1867500000 |
Typ | ZSI 6-2 2X2.5/G20/LD1 |
GTIN (EAN) | 4032248438839 |
Množství | 20 ks |
Hloubka | 55 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,165 inch |
Hloubka včerně DIN lišty | 55,5 mm |
Výška | 68 mm |
Výška (v palcích) | 2,677 inch |
Šířka | 12,2 mm |
Šířka (v palcích) | 0,48 inch |
Čistá hmotnost | 25,57 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Wemid |
Barevný | černá |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Verze |
Připojení tažnou pružinou
Pojistková kazeta s LED pro zásuvné propojení Jeden konec bez konektoru |
Nutná koncová deska | Ano |
Počet potenciálů | 1 |
Počet úrovní | 1 |
Počet svěrných bodů na úroveň | 2 |
Úrovně propojené interně | Ne |
PE připojení | Ne |
Lišta | TS 35 |
N-funkce | Ne |
PE funkce | Ne |
Funkce PEN | Ne |
Typ montáže | Příchytka |
Délka odizolování, další připojení | 10 mm |
Jmenovitý průřez, další připojení | 2,5 mm² |
Počet připojení, další připojení | 2 |
Průřez připojeného vodiče, pevné jádro, další připojení, max. | 4 mm² |
Průřez připojeného vodiče, pevné jádro, další připojení, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojeného vodiče, pružný, další připojení, max. | 4 mm² |
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, min. | 0,5 mm² |
Průřez vodiče, pružný, další připojení, min. | 0,5 mm² |
Rozsah sevření, další připojení, max. | 4 mm² |
Rozsah sevření, další připojení, min. | 0,5 mm² |
Směr připojení | Skloněný / úhlový |
Typ připojení, další připojení | Připojení s kotevní svorkou |
Velikost spínače, další připojení | 0,6 x 3,5 mm |
Délka odizolování | 10 mm |
Měřidlo podle IEC 60947-1 | A3 |
Počet připojení | 1 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 6 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 6 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 10 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 10 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 6 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0,5 mm² |
Směr připojení | Skloněný / úhlový |
Typ připojení | Připojení s kotevní svorkou |
Typ připojení 2 | Připojení s kotevní svorkou |
Upínací rozsah, max. | 10 mm² |
Upínací rozsah, min. | 0,13 mm² |
Velikost nože | 0,6 x 3,5 mm |
Průřez vodiče max. (CSA) | 8 AWG |
Průřez vodiče min. (CSA) | 20 AWG |
Č. osvědčení (CSA) | 200039-1152892 |
Min. provozní napětí displeje | 10 V |
Typ napětí ukazatele | AC/DC |
Displej | LED |
Držák pojistky (držák kazety) | k upevnění šroubem |
Kazetová pojistka | G-Si. 5 x 20 |
Provozní napětí, max. | 36 V |
Typ napětí ukazatele | AC/DC |
Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro jednotlivé uspořádání | 2,5 W při 6,3 A při 37°C |
Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro kompozitní uspořádání | 1,6 W při 6,3 A při 40°C |
Lišta | TS 35 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
Standardy | IEC 60947-7-3 |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
Jmenovité napětí | 36 V |
Jmenovité napětí k sousední svorce | 500 V |
Jmenovité DC napětí | 36 V |
Jmenovitý proud | 10 A |
Proud při maximu vodičů | 10 A |
Standardy | IEC 60947-7-3 |
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Závažnost znečištění | 3 |
Průřez vodiče max. (cURus) | 8 AWG |
Průřez vodiče min. (cURus) | 20 AWG |
Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 12 AWG |
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 26 AWG |
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 12 AWG |
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 26 AWG |
Velikost napětí C (cURus) | 300 V |
Velikost napětí D (cURus) | 600 V |
Velikost proudu C (cURus) | 10 A |
Velikost proudu D (cURus) | 5 A |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
Informace o produktu | Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312356)
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312357) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312358) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36768) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284534) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224891) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1867500000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1867500000) |
Uživatelská dokumentace | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |