Свойства
Версия | Z-серия, Клемма с предохранителем, Расчетное сечение: 6 mm², Пружинное соединение, черный, Непосредственный монтаж |
Заказ № | 1814700000 |
Тип | ZSI 6-2/FC LD |
GTIN (EAN) | 4032248358496 |
Кол. | 25 Штука |
Глубина | 50 mm |
Глубина (дюймов) | 1,968 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 51 mm |
Высота | 70 mm |
Высота (в дюймах) | 2,756 inch |
Ширина | 8,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,319 inch |
Масса нетто | 18,72 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | черный |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Исполнение |
Пружинное соединение
Предохранитель - плавкая вставка со светодиодом для вставной перемычки с одной стороны открыт |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Соединение PE | Нет |
Рейка | TS 35 |
Функция N | Нет |
Функция PE | Нет |
Функция PEN | Нет |
Вид монтажа | зафиксированный |
Открытые страницы | справа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Электронный компонент | Светодиод, красный |
Направление дополнительного соединения | наклонная |
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 6 mm² |
Тип соединения, дополнительное соединение | Пружинное соединение |
Вид соединения | Пружинное соединение |
Вид соединения 2 | Пружинное соединение |
Диапазон зажима, макс. | 10 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,33 mm² |
Длина зачистки изоляции | 10 mm |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A5 |
Количество соединений | 2 |
Направление соединения | сверху |
Размер лезвия | 4,0 x 0,8 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 10 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 6 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 10 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 10 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 22 AWG |
Сертификат № (CSA) | 200039-1152892 |
Вид напряжения для индикации | ACAC/DC |
Вид напряжения для индикации | ACAC/DC |
Вставка предохранителя | Плоский предохранитель, тип C |
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) | втычной |
Индикация | светодиод, красный |
Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для индивидуальной установки | 3,0 Вт при 30,0 A @ 24 °C |
Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для комплексной установки | 1,9 Вт при 24,0 A @ 28 °C |
Рабочее напряжение, макс. | 36 В |
Нормы |
DIN 72581-3
IEC 60947-7-3 |
Рейка | TS 35 |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Расчетное сечение | 6 mm² |
Номинальное напряжение | 36 V |
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 400 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 36 V |
Номинальный ток | 30 A |
Ток при макс. проводнике | 30 A |
Нормы |
DIN 72581-3
IEC 60947-7-3 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Степень загрязнения | 3 |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 10 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 22 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 10 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 22 AWG |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Сведения об изделии | Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[DNVGL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152122)
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312356) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312357) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312358) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36766) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284534) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224871) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1814700000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1814700000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1814700000&norm=0) |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |