Klippon® TB QL 300 x 200 x 150mm
The Klippon® TB QL enclosure series features the following advantages:
- Available in 19 sizes and 3 standard depths
- Equipped with up to 4 gland plates
- The gasket is protected against compression
- Quick-locking cover, comes with a slot as standard
- Improved temperature performance
- IP66 protection
- Earthing stud in the cover and base of the enclosure
- Welded mounting feet
- International approvals
-
Item No.:8000109883Packaging unit:1 Pezzo
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 203 mm, Profondità: 150 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
Item No.:8000109886Packaging unit:1 Pezzo
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 203 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sinistra, destra, sotto, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
Item No.:8000109885Packaging unit:1 Pezzo
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 203 mm, Profondità: 150 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento