Propiedades
Código | 2503750100 |
Tipo | HDC XX5E02 MMSM12D-0100 |
GTIN (EAN) | 4050118523553 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 0,001 g |
Temperatura límite | -40 °C ... 90 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
Categoría | Cat. 5e |
Ciclos de enchufado | u2265 100 |
Codificación | Codificación D |
Grado de polución | 2 |
Intensidad nominal | 4 A |
Longitud de cable | 1 m |
Número de polos | 4 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 108 Ω |
Superficie de contacto | Au (oro) |
Tensión nominal | 250 V |
Tipo | Macho |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Versión para el lado contrario |
Macho
recto M12D |
Versión para el lado del módulo | Macho |
Apantallado | Sí |
Color de revestimiento | azul |
Código de color |
blanco
amarillo azul naranja |
Diámetro exterior |
|
Diámetro exterior | 7.25 mm ± 0.3 |
Halógenos |
Sí
No |
Longitud de cable | 1 m |
Material de la funda | Radox EM 104 |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Conformidad |