Propiedades
Versión | Señalizadores para cables y conductores, 19.1 - 38.1 mm, blanco |
Código | 1423420000 |
Tipo | HSS-HF 19.1-38.1EL W10M |
GTIN (EAN) | 4050118227451 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 1,5 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,059 inch |
Anchura | 60,5 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,382 inch |
Longitud | 10.000 mm |
Longitud (pulgadas) | 393,7 inch |
Peso neto | 943 g |
Gama de temperaturas de servicio | -55...105 °C |
REACH SVHC | / |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
Anchura | 60,5 mm |
Caracteres impresos | sin |
Color | blanco |
Gama de temperaturas de servicio | -55...105 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C |
Halógenos | No |
Impresora compatible |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Longitud | 10.000 mm |
Material | Polyolefin |
Tipo de impresión | sin imprimir |
Unidades por rollo | 1 |
diámetro externo del conductor | 19.1 - 38.1 mm |
Diámetro externo del conductor, max. | 38,1 mm |
Diámetro externo del conductor, min. | 19,1 mm |
Halógenos | No |
Sección de conexión del conductor | 70 - 240 mm² |
Sección de conexión del conductor, max. | 240 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 70 mm² |
Temperatura de contracción recomendada | 90 °C |
Índice de retractabilidad | 2:1 |
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1423420000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conformidad |