Diodo Zener SAIL-VSB180-M12G
								Weidmüller puede suministrar conectores de válvula como líneas de conexión con conectores M8/M12 y un extremo sin conector. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Los conectores de válvula cuentan con un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. Se cumple la clase de protección IP 67 cuando está atornillado. La dirección de salida también es un factor decisivo, por lo que Weidmüller ofrece diferentes versiones.
						- 
		N.º de artículo:2751070300Unidad de embalaje:1 PiezaCable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Diseño industrial B (11 mm) / M12 = codificación A, M12 = A, Longitud de cable: 3 m, PUR, negro 
- 
		N.º de artículo:2751071000Unidad de embalaje:1 PiezaCable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Diseño industrial B (11 mm) / M12 = codificación A, M12 = A, Longitud de cable: 10 m, PUR, negro 
            Added to Your Shopping Cart