LMZFL 10/135
135° 아웃렛 방향의 텐션 스프링 클램프 결선, 가변 피치: 10.00 - 10.16 mm(2개 피치가 있는 1개 부분).
정격 데이터:
- 40°C / 1000V (IEC)에서 24A 또는 15A / 300V (UL)
- 0.13 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- UL 94에 따른 인화성 등급: V0
- 안전성: ATEX 인증 Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) 옵션
- 내열성: 고성능 Wemid 절연 재료가 제공하는 최대 120°C의 장기간 내성
- 적응성: 10.00 ~ 10.16 mm(0.400 인치)의 단순 피치 적응
- 편리성: 단자대 접점을 간단히 열기 위한 옵션 레버
- 
		항목 번호:1953930000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 2, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 
- 
		항목 번호:1953940000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 
- 
		항목 번호:1953950000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 4, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 
- 
		항목 번호:1953960000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 5, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 
- 
		항목 번호:1953970000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 6, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 
- 
		항목 번호:1953980000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 7, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 
- 
		항목 번호:1953990000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 8, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 
- 
		항목 번호:1954000000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 9, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 
- 
		항목 번호:1954010000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 10, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 
- 
		항목 번호:1954020000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 11, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 
- 
		항목 번호:1954030000패키징 단위:100 PCPCB 단자대, 10.00 mm, 극 수: 12, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스