特性
版本 | ESG, 设备标识牌 x 10 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 青绿色 |
订货号 | 2580920000 |
类型 | ESG 7/10 MC SDR |
GTIN (EAN) | 4050118589726 |
数量 | 40 PC |
7 mm | |
高度 (英寸) | 0.276 inch |
宽度 | 10 mm |
宽度 (英寸) | 0.394 inch |
净重 | 0.37 g |
工作温度范围 | -40...100 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 10 mm |
工作温度范围 | -40...100 °C |
应用/制造商 | Siemens Simatic ET 200eco |
打印标志 | 需要 M-Print PRO 文件 |
最大工作温度 | 100 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | PA 66 |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = 设备标识牌 |
适用的打印机 | [PJC标记号喷墨打印机](~/p/2715590000) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
颜色编码 |
白色
青绿色 |
卤素 | 不 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 一致 |