90°, verrouillage, SMT
La gamme de produit comprend les conceptions suivantes :
• 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical)
• verrouillage / déverrouillage
• Systèmes de soudure THT, THR ou SMD
• Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage
• Catégorie de puissance Cat. 3 à Cat. 6
• Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL)
• Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603
• Rigidité diélectrique ≥1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3
• Rigidité diélectrique ≥1500 V AC (valeur crête) ou ≥1500 V DC selon CEI 60603
Propriétés et avantages :
• Plage de température étendue de –40 °C à +85 °C pour une puissance maximale
• Couche d'or renforcée (30µ“) pour une protection contre la corrosion améliorée
• Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite
-
Référence produit:1455220000Conditionnement:200 Pièce
Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Cat. 5e, Raccordement soudé SMD, 90°, haut, aucun, Non, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Référence produit:2562940000Conditionnement:200 Pièce
Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Cat. 5e, Raccordement soudé SMD, 90°, haut, 6 tabs, Non, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Référence produit:2562890000Pakningsenhed:200 Pièce
Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Cat. 5e, Raccordement soudé SMD, 90°, haut, 6 tabs, Oui, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 12, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape