Taille 4
La série HEE possède une grande densité de contact et est fabriquée sur la base des inserts HE qui ont déjà fait leurs preuves.
Le raccordement de conducteur est réalisé par un contact à sertir. La technique de raccordement à sertir, qui a fait ses preuves, est utilisée depuis des décennies. Les contacts à sertir ne sont pas compris dans la livraison des inserts.
Nombre de pôles : 18
Courant nominal : 16 A
Tension nominale : 500 V
Tension nominale selon UL/CSA : 600 V AC/DC
Le raccordement de conducteur est réalisé par un contact à sertir. La technique de raccordement à sertir, qui a fait ses preuves, est utilisée depuis des décennies. Les contacts à sertir ne sont pas compris dans la livraison des inserts.
Nombre de pôles : 18
Courant nominal : 16 A
Tension nominale : 500 V
Tension nominale selon UL/CSA : 600 V AC/DC
-
Référence produit:1826820000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 Connecteur enfichable, Femelle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 18, Raccordement à sertir, Taille de construction: 4
-
Référence produit:1826810000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 18, Raccordement à sertir, Taille de construction: 4
Added to Your Shopping Cart