Propriétés
Catégorie | Cat. 5e |
Connecteur à droite | M8 codage P- mâle coudé IP67 |
Connecteur à gauche | M8 codage P- mâle coudé IP67 |
Couleur de la gaine | noir |
Matériau de la gaine | PUR |
Type de produit | Câble pour chaîne porte-câbles |
Version | Câble pour chaîne porte-câbles, M8 codage P- mâle coudé IP67, M8 codage P- mâle coudé IP67, Cat. 5e, PUR, 3 m |
Référence | 2717800030 |
Type | IE-C5DE4UP0030PCAPCA-E |
GTIN (EAN) | 4050118780468 |
Qté. | 1 Pièce |
Longueur | 3 m |
Longueur (pouces) | 118,11 inch |
Poids net | 196 g |
Température de fonctionnement | -40 °C...80 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Blindé | Oui |
Codage couleur |
blanc
jaune bleu Orange |
Couleur de la gaine | noir |
Cycles de courbure | 2 Mio |
Halogène | Sans halogène, selon CEI 60754 |
Isolation | Polyoléfine |
Matériau de la gaine | PUR |
Nombre de conducteurs | 4 |
Nombre de pôles | 4 |
Plage de température, en mouvement | -30...70 °C |
Plage de température, fixe | -40...80 °C |
Résistance à la flamme | Oui |
Tension d'essai : fil-fil-blindage |
1 kV CC, 1 min
1000 Veff, 50 Hz, 1 min |
Tenue aux huiles | Conforme à la norme CEI 60811:404 |
Degré de protection | IP67 |
Prise de raccordement à gauche | M8, Codage P, IP67, Contact mâle, Coudé à 90°, Prise mâle, Plastique, blindé |
Prise de raccordement à droite | M8, P-coded, IP67, male contact, angled 90°, plug, Plastic, shielded |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Conforme |