Propriétés
Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 7,8 ± 1 mm |
Référence | 1349870025 |
Type | PAC-UNIV-D9F-D9F-2M5 |
GTIN (EAN) | 4099986580176 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 358 g |
Température de stockage | -10...60 °C |
Température de fonctionnement | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
Adapté pour | Signaux analogiques |
Câble | Câble LiYCY |
Interface API | SUB-D FEMALE 9P |
Longueur du câble | 2,5 m |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 9 pôles |
Raccordement de l'interface | SUB-D FEMALE 9P |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Ytterdiameter | 7,8 ± 1 mm |
Capacité câble / blindage | 300 pF/m |
Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
Courant total, max. | 3 A |
Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
Résistance | ≤ 80 mΩ/m |
Tension de fonctionnement | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Tension nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |