Tulajdonságok
Változat | Kapocsfedél, Áttetsző, Magasság: 70 mm, Szélesség: 250 mm, Mélység: 49.5 mm, V-2 |
Rendelési szám | 0634100000 |
Típus | AD 250 |
GTIN (EAN) | 4008190083199 |
Qty. | 10 Darab |
Mélység | 49,5 mm |
Mélység (coll) | 1,949 inch |
Magasság | 70 mm |
Magasság (coll) | 2,756 inch |
Szélesség | 250 mm |
Szélesség (coll) | 9,842 inch |
Nettó tömeg | 75,2 g |
Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
Ambient temperature | -5 °C…40 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Szín | Áttetsző |
UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
Változat | Vég- és elválasztó lemez |
Felpattintható | Nem |
Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
TS 32 eltolás | 35 mm |
TS 35 eltolás | 35 mm |
Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
Illusztráció címe 02 | Product image |
Kép alcím-02 | A kép illusztráció |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0634100000) |
User Documentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Megfelel |