IP67 Patch Cable
Az egyérpáras Ethernet egy olyan technológia, amely az adatok és a tápellátás továbbításához mindössze egyetlen pár vezetéket használ.
Eredményként az SPE lesz a kívánt hálózat terepszinten és azon túl is.
Az egyérpáras Ethernet előnyei
- Konzisztens: Az egyérpáras Ethernet segítségével uniformizálható az Ethernet-alapú kommunikáció az érzékelőktől a felhőig
- Időtálló: kulcsfontosságú technológia az Industry 4.0 és IoT területén
- Flexibilis: az akár 1000 m hatótávolság és az akár 1 Gbps átviteli sebesség lehetővé teszi az alkalmazások közötti használatot
- Innovatív: könnyebb, kisebb helyigény és egyszerűbb felszerelés
-
Cikkszám:2726060020Csomagolási egység:1 Darab
Patchkábel, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 tűérintkező – egyenes, T1-B, PVC, 2 m
-
Cikkszám:2726070020Csomagolási egység:1 Darab
Patchkábel, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 tűérintkező – egyenes, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 tűérintkező – egyenes, T1-B, PVC, 2 m
-
Cikkszám:2726050020Csomagolási egység:1 Darab
Patchkábel, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, T1-B, PVC, 2 m
-
Cikkszám:2726050050Csomagolási egység:1 Darab
Patchkábel, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, T1-B, PVC, 5 m
-
Cikkszám:2726050100Csomagolási egység:1 Darab
Patchkábel, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, T1-B, PVC, 10 m
-
Cikkszám:2726050150Csomagolási egység:1 Darab
Patchkábel, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, T1-B, PVC, 15 m
-
Cikkszám:2726050200Csomagolási egység:1 Darab
Patchkábel, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, T1-B, PVC, 20 m
-
Cikkszám:2726050400Csomagolási egység:1 Darab
Patchkábel, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, M8 SPE (IEC63171-5) – IP67 aljzatérintkező – egyenes, T1-B, PVC, 40 m