SL 7.62HP/270LF

Teljesítmény a fedélzeten - 100%-os biztonság, 100%-os integráció, 100%-os költséghatékonyság:

A kompakt és hatékony megoldás, kisebb, max. 12 kVA teljesítményű UL-600V alkalmazásokhoz
  • 29 A, 400 V (IEC)
  • 20 A, 300 V feszültségen (UL)
  • Egy rekeszes csatlakozóprofil
  • Rögzítési tartomány: 0.08 - 4 mm² / AWG 28 - 12
Segítségnyújtás az eszköz tanúsításában:
  • Megfelel a 600 V követelményeinek az UL 508 / UL840 szerint.
  • Megfelel az érintésvédelemmel kapcsolatos fokozott követelményeknek az IEC 68100-5-1 szerint
Karcsúsított eszköz többlépcsős készülék sorozatokhoz: Csökkentse a méretet és a vágás költségeit a nagyobb volumenű, alacsonyabb teljesítményű gyártásnál, a készülék jóváhagyásának megőrzése mellett!

Tűs érintkezősor, 270°-os kivezetés forrasztható peremes aljzatokkal
SL 7.62HP/270LF