BVFL 7.62HP/180
180°-os hüvelyes dugó PUSH IN csatlakozó rendszerrel, igazítható működtetéssel (pusher) terepi huzalozáshoz, 6 mm² és 7,62-es osztás. Eléri az UL1059 600 V C osztály és az IEC 61800-5-1 követelményeit. Szintén ideális érintésbiztos megoldás a teljesítmény kimenet számára. A hagyományos megoldásokhoz képest az önzáró (opciósan, mint rácsavarós is kapható) középső peremes aljzat egy osztásszélességgel csökkenti a helyigényt. Változatok: karima nélküli, külső karima, középső peremes aljzat felpattintó mechanikával és opciós további csavaros felszerelés
-
Cikkszám:2548870000Csomagolási egység:120 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 6 mm², Doboz
-
Cikkszám:2548880000Csomagolási egység:84 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 6 mm², Doboz
-
Cikkszám:1547520000Csomagolási egység:60 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 6 mm², Doboz
-
Cikkszám:2548890000Csomagolási egység:48 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 6 mm², Doboz
Added to Your Shopping Cart