Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert sind.
Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:
Wesentliche Features des umfangreichen Produktsortiments:
- Erhältlich in 17 Baugrößen
- 2 Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für den industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue Umgebungen, Ex)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Bis Feuerwiderstandsklasse E60 je nach Konfiguration
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.
-
Art.-Nr.:1306170000VPE:1 PC
Klippon POK (polyester empty enclosure), Empty enclosure, Height: 250 mm, Width: 255 mm, Depth: 160.5 mm, Basic material: Glass fibre-reinforced polyester, untreated, polished, black
-
Art.-Nr.:1305980000VPE:1 PC
Klippon POK (polyester empty enclosure), Empty enclosure, Height: 250 mm, Width: 255 mm, Depth: 160.5 mm, Basic material: Glass fibre-reinforced polyester, untreated, polished, Silver grey
Ihrem Warenkorb hinzugefügt