Tulajdonságok
Verzió | Standard elosztó áramkorlátozással, 4 csatornás elosztó, LIMITER, IP66 |
Rendelési szám | 8715260000 |
Típus | FBCON SS PCG 4WAY LIMITER |
EAN | 4032248405237 |
Qty. | 1 Darab |
Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
Rendelkezésre álló egység | 14.01.2024 |
Helyettesítő termék | [2653680000](~/p/2653680000) |
Magasság | 58 mm |
Magasság (coll) | 2,283 inch |
Szélesség | 80 mm |
Szélesség (coll) | 3,15 inch |
Hossz | 125 mm |
Hossz, inch | 4,921 inch |
Nettó tömeg | 745 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...80 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02 |
Buszrendszer |
Profibus-PA
Foundation Fieldbus |
Csatlakozás típusa PE | minden csatlakozó műanyag tömszelencével |
Elosztás típusa | 4 csatornás elosztó, LIMITER |
Felszerelés típusa | Felületre szerelt |
Ház felülete | polírozott |
Ház fő anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
Ház kivitele | Nyomáskiegyenlítő elemmel |
Tömszelencék | Műanyag csavaros kábel-tömszelence |
Védelmi osztály | IP66 |
Áramkorlátozás |
állítható
20 mA, 40 mA, 60 mA |
Üzemi feszültség, Umax, max. | 18 V DC ±20% |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[Application notes -- Certification UL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157366)
[Application notes -- Declaration of Conformity.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35552) |
Software | [Runtime Software -- WI-Segment-Calculator](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90759) |
User Documentation |
[Quick start guide -- assembly instruction german / english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36044)
[Quick start guide -- Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90760) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 9.0 | EC001604 |
ECLASS 9.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 9,1 | 27-24-26-08 |
ECLASS 10.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 11.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ROHS | Megfelel |
Tartozékok
-
Cikkszám:0294700000Csomagolási egység:100 Darab
VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, zárt állapotban, PG 9, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
-
Cikkszám:1772210000Csomagolási egység:50 Darab
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
-
Cikkszám:1569070000Csomagolási egység:50 Darab
VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
-
-
Cikkszám:1719550000Csomagolási egység:100 Darab
GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 9, Neoprén
-
Cikkszám:1785120200Csomagolási egység:1 Darab
Buszvezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusszám: 2, 2 m, tű, egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PVC, Halogén: Igen
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekTömszelencékKiegészítő tartozékokZáródugókSárgaréz záródugók, kerekfejű, IND
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekTömszelencékTömszelencék standard ipari használatra - INDNikkelezett sárgaréz tömszelencékIP68 verzió
Vezetékkészletek, patchvezetékek és kábelekRJ45 és toldható kerek csatlakozók és kábelkészletekTartozékokVédőkupakokM12
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészekTömszelencékKiegészítő tartozékokTömítőgyűrűkNeoprén lapos tömítés - GWDR NP
Vezetékkészletek, patchvezetékek és kábelekRJ45 és toldható kerek csatlakozók és kábelkészletekPROFIBUS kábelkészletekPROFIBUS PAEgyik oldalon szabad végÉrintkezőegyenesPVC/PE fekete (FBC)