B2L 3.50

Densità di assemblaggio, nuova definizione: il futuro standard per il collegamento dei segnali

La massima densità di collegamento negli spazi più limitati – la versione a doppia fila B2L rappresenta il prodotto di riferimento per collegare sul campo i tipici cavi per sensori fino a 1 mm², e soddisfa i problemi di spazio insufficiente e le esigenze di una maggiore funzionalità.
Il risultato è una soluzione di collegamento per cavi industriali standard con passo 1,75, del 30% più piccola rispetto ad una soluzione simile con un passo 2,5, e che ha il 140% della robustezza di un passo 3,5 mm  

Dimensioni: doppia densità di collegamento nel passo da 3,5 mm
Tecnica di collegamento: rinomato collegamento a molla autobloccante Weidmüller, senza manutenzione

I vantaggi essenziali per l'applicazione:
Efficiente: la massima densità di componenti sul circuito stampato
Adatto al settore industriale - dimensioni minime con robustezza massima
Ottimizzato per i processi - equipaggiamento automatico e saldatura reflow, collegamento veloce
Intuitivo - facile rimozione anche in presenza di un elevato numero di poli grazie alla leva di sgancio brevettata
Adatto all'applicazione: siglatura semplice e codifica sicura nonostante le dimensioni estremamente compatte

La miniaturizzazione non è solamente un gran numero di funzioni all'interno di uno spazio ridotto:
ogni millimetro di struttura in meno riduce l'ingombro e con esso i costi dell'impianto del cliente finale.
In questo modo Weidmüller soddisfa un trend essenziale nell'industria meccanica e nell'automazione industriale.
B2L 3.50