Caratteristiche
N. d’ordine | 2992980000 |
Tipo | RC M P3 M20 C SP |
GTIN (EAN) | 4099986872059 |
Diametro | 20 mm |
Peso netto | 0.015 g |
Temperatura ambiente | -25 °C…125 °C |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...60 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Codifica | nessuno |
Collegamento schermato | Nessuno |
Corrente nominale | 17.5 A |
Diametro del cavo, max. | 13 mm |
Diametro del cavo, min. | 7 mm |
Genere di contatto | Maschio |
Grado di protezione | IP68 |
LED | No |
Materiale anello filettato | Plastica |
Materiale base della custodia | PA 66 |
Materiale dei contatti | Ottone |
Numero di poli | 3 |
Sezione di collegamento cavo, max. | 1.5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 0.25 mm² |
Sezione di collegamento, max. | 4 mm² |
Sezione di collegamento, min. | 0.5 mm² |
Superficie dei contatti | Ottone |
Tensione nominale | 500 V |
Tipo di collegamento |
PUSH IN
Morsetto a leva PUSH IN con attuatore |
Filettatura del collegamento | M20 |
Materiale base della custodia | PA 66 |
Numero di poli | 3 |
Protezione contro l'inversione di polarità | Sì |
Tipo di collegamento |
PUSH IN
Morsetto a leva PUSH IN con attuatore |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323826) |
Cataloghi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |