3・4 線仕様計測ブリッジ
3 または 4 線システム保護には、次の信号が含まれます:
- PT100、測定ブリッジ、DMS センサー、測定ブリッジなど。
- 差し込み式アレスタ。中断無し、インピーダンスに依存しないプラグインおよびプルアウト
- V-TEST 試験デバイスによるテスト可能
- 最大 4 種のバイナリ信号に対応する省スペース仕様
- 電圧電位の差に起因する寄生電流の回避に対応する、フローティング接地 PE 接続使用バージョン
- IEC 62305 および IEC61643-22 (D1、C1、C2、C3) の設置規格に準拠した使用に対応
- 統合 PE フットは、最大 20 kA (8/20 μs) および 2.5 kA (10/350 μs) までを安全に PE に放電可能
- キャビネット内での高速識別に対応する電圧レベルのカラーコーディング
- 異なる電圧レベルの符号化素子を通じた安全機能
-
商品番号:8924540000販売単位:1 items
計装機器と制御機器のサージ保護, 警告機能/機能インジケータなし, UP(L/N-PE) <800 V
-
商品番号:8953650000販売単位:1 items
計装機器と制御機器のサージ保護, 警告機能/機能インジケータなし, UP(L/N-PE) <800 V
-
商品番号:8924550000販売単位:1 items
計装機器と制御機器のサージ保護, 警告機能/機能インジケータなし, UP(L/N-PE) <800 V
Added to Your Shopping Cart