製品情報
バージョン | バス端子付き標準分電器(アクティブ), 1方向分電器, IP65, IP66, 丸型 |
注文番号 | 8613670000 |
種別 | FBCON SS PCG 1WAY |
GTIN (EAN) | 4032248316960 |
数量 | 1 items |
高さ | 36 mm |
高さ(インチ) | 1.417 inch |
幅 | 58 mm |
幅(インチ) | 2.283 inch |
長さ | 64 mm |
長さ(インチ) | 2.52 inch |
正味重量 | 402 g |
保管温度 | -40 °C...80 °C |
周囲温度 | -40 °C…80 °C |
動作温度 | -40 °C...80 °C |
湿度 | 5~95%、結露なし |
IEC 61508に準拠したSIL | 該当なし |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02 |
クランプ範囲、最小 | 4 mm² |
クランプ範囲、最大 | 6 mm² |
ケーブルグランド | プラスチックねじ込みケーブルグランド |
ケーブル導入口 | 丸型 |
ハウジング主要材質 |
ステンレス鋼、防食
アルミニウム |
ハウジング表面 | 磨かれた |
ハウジング設計 | 圧力補正エレメント付き |
バスシステム |
プロフィバス – PA
基礎フィールドバス |
保護度合い |
IP65
IP66 |
動作電圧 |
10 ... 31 V DC
30 V UC |
動作電圧 U最大、最大 | 30 V DC |
取り付け方式 | 表面実装型 |
接続種別 PE | プラスチック製ケーブルグランドを備えたすべてのコネクタ |
極数 | 3 |
汚染度 | 3 |
配電種別 | 1方向分電器 |
承認/証明書/適合証明書 |
[Certification UL for Canada](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317640)
[Certification UL for US](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317641) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290133) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8613670000) |
製品変更通知 | [20220208 Technical change to FBCon field distributors (passive, with stainless steel housings)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251154) |
ソフトウェア | [WI-Segment-Calculator](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90759) |
ユーザ文書 |
[Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90760)
[FBCon Segment Calculator_english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101984) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 9.0 | EC001604 |
ECLASS 9.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 9.1 | 27-24-26-08 |
ECLASS 10.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 11.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E141197 |