製品情報
バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.25 mm² |
注文番号 | 7789609040 |
種別 | PAC-S300-UNIS-V1-4M |
GTIN (EAN) | 4099986631021 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 1,030 g |
保管温度 | -10...60 °C |
動作温度 | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
インターフェースコネクタ | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
ケーブル | ケーブルLiYCY |
ケーブル長 | 4 m |
コネクタ PLC 側 | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P |
外径 | 12.4 ± 1 mm |
導体断面積 | 0.25 mm² |
最適 | アナログ信号 |
材質 | PVC |
極数、最小 | 40 極 |
パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A |
合計電流、最大 | 3 A |
定格電圧 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
容量配線 / シールド | 300 pF/m |
容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
抵抗 | 80 m/m |
高電圧テスト | 1 KV/1s |
ユーザ文書 | [Colours chart](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39476) |