製品情報
バージョン | RIDERSERIES RCI, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 24 V AC, 持続電流: 8 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ |
注文番号 | 8870210000 |
種別 | RCI424R24 |
GTIN (EAN) | 4032248613571 |
数量 | 10 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
利用可能期限 | 31.10.2024 |
代替製品 | [7760056332](~/p/7760056332) |
深さ | 25.6 mm |
奥行き(インチ) | 1.008 inch |
高さ | 29 mm |
高さ(インチ) | 1.142 inch |
幅 | 13 mm |
幅(インチ) | 0.512 inch |
正味重量 | 13.558 g |
保管温度 | -40 °C...85 °C |
動作温度 | -40 °C...70 °C |
湿度 | 相対湿度40℃/93%、結露なし |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
証明書番号(cURus) | E522350 |
定格制御電圧 | 24 V AC |
定格電流 AC | 32 mA |
公称出力 | 768 mVA |
コイル抵抗 | 350 Ω ± 10 % |
ステータス表示 | 赤色LED |
定格スイッチング電圧 | AC240 V |
持続電流 | 8 A |
定格負荷の最大回路周波数 | 0.1 Hz |
最大開閉電圧、AC | 250 V |
最小スイッチング電源 |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
突入電流 | 15 A / 4 s |
AC スイッチング容量(抵抗)、最大 | 2000 VA |
DC スイッチング容量(抵抗)、最大 | 192 W @ 24 V |
スイッチオン遅延 | ≤ 10 ms |
スイッチオフ遅延 | ≤ 6 ms |
接点の種別 | 2 CO接点 (AgNi) |
機械的耐用期間 |
ACコイル5 x 10 6開閉サイクル
DCコイル10 x 106開閉サイクル |
テストボタンが使用可能 | いいえ |
メカニカルスイッチの位置表示 | いいえ |
色 | 透明 |
UL 94 可燃性等級 | V-2 |
定格電圧 | 250 V |
汚染度 | 2 |
サージ電圧カテゴリー | III |
絶縁材グループ | IIIa |
制御側 – 荷重側の空気パスおよびクリープパス | ≥ 8 mm |
制御側 – 負荷側の耐電圧 | 5 kVeff / 1分 |
隣接接点の耐電圧 | 2.5 kVeff / 1分 |
開接点の耐電圧 | 1 kVeff / 1 min |
インパルス耐電圧 | 5 kV (1.2/50 µs) |
証明書番号(CSA) | 249409-2426937 |
証明書番号(VDE) | 40018043 |
証明書番号(cURus) | E522350 |
導体接続方法 | プラグイン接続 |
ピッチ (mm) (P) | 5 mm |
承認/証明書/適合証明書 | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35365) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_55166) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8870210000) |
製品変更通知 |
[20220511 Product consolidation RIDERSERIES RCI relays](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256890)
[20220511 Produktkonsolidierung RIDERSERIES RCI Relais](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256891) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E522350 |
付属品
-
商品番号:8869610000販売単位:10 items
RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24…60 V UC, プラグイン接続
-
商品番号:8869620000販売単位:10 items
RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24…60 V UC, プラグイン接続
-
商品番号:8869640000販売単位:10 items
RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6…24 V UC, プラグイン接続
-
-
商品番号:8869770000販売単位:10 items
RIDERSERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 6...60 V UC, プラグイン接続
-
商品番号:8869580000販売単位:10 items
RIDERSERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6…230 V DC, プラグイン接続
-
商品番号:2558350000販売単位:200 items
ESG, デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
リレーモジュールとソリッドステートリレーユニバーサルシリーズRIDERSERIES個別コンポーネントLED / 保護モジュールLED
リレーモジュールとソリッドステートリレーユニバーサルシリーズRIDERSERIES個別コンポーネントLED / 保護モジュール保護モジュール
マーカーデバイスマーカーMultiCardESGESG 6/15空白