TOP型ねじ接続

使いやすさと省スペースを両立した最適設計のねじ接続方式

TOPネジ接続を採用したTOP GSプリント基板端子システム。片側からのみ操作。オプション:ATEX 認可取得。

一方から操作の操作性、および非常に高い汎用性:
  • 最大32 A (IEC) または 30 A (UL) の高い電流容量
  • 1000 V (IEC) または 300 V (UL) までの電圧に対応する 3 つのピッチ (5.08 / 6.35 / 7.62mm)
  • 最大 6 mm² の非常に大きな接続容量
  • PCB に対する 2 つの電線接続方向 (90 / 180°)
  • 並列または固定極数での取り付けには、最大 24 の接続を使用できます
  • ATEX ゾーンに対する防爆保護のバリエーション
  • Dekafix マーカー対応アタッチメントプロファイル

洗練された設計と使いやすい配線構造 - 導体の接続とクランプポイントへのアクセスが同じ方向(TOP)から行えます

TOP GS:特殊用途対応専用端子。
TOP型ねじ接続