Conexión brida-tornillo TOP con efecto PULL

Conexión por tornillo de diseño optimizado: facilidad de uso con requisitos mínimos de espacio  br />
Sistema de bornes para placas de circuitos impresos TOP GS con conexión brida-tornillo TOP Utilización solo desde un lado. Opcional: homologación ATEX.

Utilización desde un lado y extremadamente versátil:
  • Elevada capacidad de carga de corriente de hasta 32 A (IEC) o 30 A (UL)
  • 3 pasos (5,08/6,35/7,62 mm) para tensiones de hasta 1000 V (IEC) o 300 V (UL)
  • Gran capacidad de conexión, sección de hasta 6 mm²
  • 2 direcciones de salida a la placa de circuitos impresos PCB (90/180°)
  • Para montaje en serie o con número fijo de polos, hasta 24 conexiones
  • Variantes con protección frente a explosiones para zonas ATEX
  • Perfil de fijación para señalizadores Dekafix

Diseño sofisticado y cableado sencillo para el usuario: conexión del conductor y acceso al punto de embornado desde la misma dirección (TOP)

TOP GS: un borne especial para aplicaciones especiales.
Conexión brida-tornillo TOP con efecto PULL