特性
版本 | 设备标记号, 附件 x 17 mm, PVC, 颜色编码: 黑色 |
订货号 | 0138900000 |
类型 | SCHS1 |
GTIN (EAN) | 4008190009168 |
数量 | 1 PC |
深 | 6 mm |
深度 (英寸) | 0.236 inch |
高度 | 1,000 mm |
高度 (英寸) | 39.37 inch |
宽度 | 17 mm |
宽度 (英寸) | 0.669 inch |
净重 | 87 g |
工作温度范围 | -20...80 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 17 mm |
工作温度范围 | -20...80 °C |
最大工作温度 | 80 °C |
最小工作温度 | -20 °C |
材料 | PVC |
材料颜色(阻抗编码) | 0 |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = 附件 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 黑色 |
卤素 | 不 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0138900000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 一致 |