特性
版本 | 微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.5 x 25 |
订货号 | 0192700000 |
类型 | G 25/2.00A/F BL |
GTIN (EAN) | 4008190176402 |
数量 | 10 PC |
高度 | 25 mm |
高度 (英寸) | 0.984 inch |
宽度 | 5 mm |
宽度 (英寸) | 0.197 inch |
净重 | 1.4 g |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
颜色编码 | 浅灰 |
类型 | 熔丝附件 |
光学功能显示 | 是 |
典型特征 | 快动 |
指示标志颜色 | 蓝色 |
熔丝 | G-Si.5 x 25 |
熔断积分 | 9.6 A²s |
电压降 | 360 mV |
电流 | 2 A |
类型 | 熔丝附件 |
输出功率 (@ 1.5 In) | 0.7 W |
颜色编码 | 浅灰 |
额定分断能力 | 1.5 kA |
额定电压 | 250 V |
额定电流 | 2 A |
图片签名-02 | 插图类似 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0192700000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000035 |
ETIM 7.0 | EC000035 |
ETIM 8.0 | EC002704 |
ETIM 9.0 | EC002704 |
ETIM 10.0 | EC002704 |
ECLASS 9.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-20-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:0191120000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 32
-
商品编号:0328920000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0225820000包装单位:10 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0667420000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501620000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501500000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0501520000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0667520000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 10 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:0178220000包装单位:20 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAK 系列TS 32熔断器型接线端子1 层10 mm²5x25 熔丝
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAK 系列TS 35熔断器型接线端子1 层10 mm²5x30 熔丝
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAK 系列TS 35熔断器型接线端子1 层10 mm²5x20 熔丝
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAK 系列TS 35熔断器型接线端子1 层10 mm²5x25 熔丝
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAK 系列TS 35熔断器型接线端子1 层10 mm²1 1/4"x1/4" 熔丝
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAK 系列TS 35熔断器型接线端子1 层10 mm²E 14 熔丝