特性
版本 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装 |
订货号 | 1001170000 |
类型 | BLDF 5.08/04/180 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248818075 |
数量 | 60 PC |
产品数据 |
IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG 26 |
包装 | 盒装 |
深 | 28.3 mm |
深度 (英寸) | 1.114 inch |
高度 | 24.7 mm |
高度 (英寸) | 0.972 inch |
宽度 | 20.32 mm |
宽度 (英寸) | 0.8 inch |
净重 | 11.58 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 |
联接类型 | 现场接线 |
导线连接方式 | PUSH IN 带执行器 |
间距 P(单位:mm) | 5.08 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.2 " |
导线出线方向 | 180° |
回路数 | 4 |
L1(mm) | 15.24 mm |
L1(inch) | 0.6 " |
层数 | 1 |
插针排数 | 1 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入/ IP 10 未插入 |
防护等级 | IP20 |
通道电阻 | ≤5 mΩ |
可编码 | 是 |
剥线长度 | 10 mm |
直杆螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 |
相关标准 | DIN 5264 |
插拔次数 | 25 |
插拔力 / 回路,最大 | 9.5 N |
拉力 / 回路,最大 | 7.5 N |
绝缘材料 | PBT |
颜色编码 | 橙色 |
比色表 (相似) | RAL 2000 |
绝缘材料组 | IIIa |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 200 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | 镀锡 |
插头触点叠层结构 | 4...8 µm Sn 热浸镀锡 |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
最低操作温度 | -50 °C |
最高操作温度 | 100 °C |
最小安装温度 | -30 °C |
最大安装温度范围 | 100 °C |
压接范围,最小 | 0.13 mm² |
压接范围,最大 | 3.31 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
单股导线的,最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
单股导线的,最大值 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm² |
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K | 2.5 mm² |
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.25 mm² |
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm² |
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 | 0.25 mm² |
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 | 2.5 mm² |
塞规符合 EN 60999 a x b;ø | 2.8 mm x 2.0 mm |
可压接导线 |
|
参考文本 |
塑料套环的外径不应大于节距 (P)
根据产品和额定电压选择管状端头的长度。 |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 20.8 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) | 17.4 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 17.9 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) | 14.9 A |
横联件的额定电流,最小极数 (Ta=20°C) | 28.1 A |
横联件的额定电流,最大极数 (Ta=20°C) | 23.3 A |
横联件的额定电流,最小极数 (Ta=40°C) | 24.2 A |
横联件的额定电流,最大极数 (Ta=40°C) | 19.9 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 400 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 320 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 250 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 4 kV |
瞬时耐电流 | 3 x 1s , 120 A |
机构 | CSA |
CSA 认证号 | 200039-1121690 |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 18.5 A |
额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A |
导线最小压接面积,AWG, | AWG 12 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 26 |
参见认证参数 | 规格为最大值,详情参见认证证书。 |
机构 | CURUS |
cURus 证书号 | E60693 |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 18.5 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
导线最小压接面积,AWG | AWG 12 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 26 |
参见认证参数 | 规格为最大值,详情参见认证证书。 |
包装 | 盒装 |
VPE 长度 | 351 mm |
VPE 宽度 | 135 mm |
VPE 高度 | 38 mm |
横联件的额定电流,最大极数 (Ta=20°C) | 23.3 A |
横联件的额定电流,最大极数 (Ta=40°C) | 19.9 A |
横联件的额定电流,最小极数 (Ta=20°C) | 28.1 A |
横联件的额定电流,最小极数 (Ta=40°C) | 24.2 A |
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 按照垂询要求提供其他版本 • 根据需求可以提供镀金产品 • 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系 • 针对裸端头 • 针对带护套的管状端头 • 图示中P = 间距 • 建议使用 PZ 6/5 压接工具将管状端头制作成压接形状“A”。 • 该测试点只能用作电势传感器测试点。 • 根据 IEC 61984,OMNIMATE 接插件是无断电能力 (COC) 的接插件。在指定使用期间,接插件不得在带电或负载下接合或脱离 • 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
认证/证书/一致性声明 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_69940) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1001170000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1001170000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E60693 |
配件
配合件
-
商品编号:1774784001包装单位:350 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
-
商品编号:1726300000包装单位:50 PC
PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:1775594001包装单位:250 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
-
商品编号:1155050000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1146770000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:1335350000包装单位:90 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1335580000包装单位:90 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1726760000包装单位:50 PC
PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:1635760000包装单位:42 PC
PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装
-
商品编号:1599150000包装单位:42 PC
PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装
-
商品编号:1877390000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1725670000包装单位:50 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:1353600000包装单位:42 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1775024001包装单位:350 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
-
商品编号:1846050000包装单位:20 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1846130000包装单位:20 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1780200000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1775022001包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1877610000包装单位:335 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 270°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
-
商品编号:1877830000包装单位:225 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape
-
商品编号:1148140000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1146380000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:1627110000包装单位:90 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1877510000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1877140000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 270°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1775944001包装单位:250 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
-
商品编号:1148700000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1146780000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:1603080000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:1775942001包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1838230000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1605550000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:1725190000包装单位:50 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:1779970000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1774782001包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1775592001包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1838000000包装单位:100 PC
PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装