重载HDC C HX SM6.0AG

重载接插件, 冷压插针, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 6, 车削的, 铜合金

商品编号 1002940000

特性

配件

是附件

    插接件重载接插件RockStar® ModuPlug模块电气模块
  • HDC MHX 3/4 MC
    商品编号:
    2748360000
    包装单位:
    5 PC

    电源模块, 500 V, 40 A, 回路数: 7, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1

  • HDC MHX 2 MC
    商品编号:
    2748340000
    包装单位:
    5 PC

    电源模块, 830 V, 40 A, 回路数: 2, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1

  • 重载模块,4针,公
    商品编号:
    1428950000
    包装单位:
    1 PC

    电源模块, 830 V, 40 A, 回路数: 4, 冷压联接, 插頭, 所需插槽数: 1

  • 重载模块,3针,公
    商品编号:
    1429340000
    包装单位:
    1 PC

    电源模块, 690 V, 40 A, 回路数: 3, 冷压联接, 插頭, 所需插槽数: 1

  • 插接件重载接插件插芯固定回路插芯HQ 系列 - 10A - 40A、250V - 690V、5 - 17 针冷压联接尺寸 14 极
  • HDC HQ 4 FC
    商品编号:
    3103550000
    包装单位:
    1 PC

    HDC - 插芯, 插座, 830 V, 40 A, 回路数: 4, 冷压接, 产品外形尺寸: 1

  • HDC HQ 4 MC
    商品编号:
    3103540000
    包装单位:
    1 PC

    HDC - 插芯, 插针式, 830 V, 40 A, 回路数: 4, 冷压接, 产品外形尺寸: 1

  • 插接件重载接插件插芯固定回路插芯MixMate 系列 - 10A - 110A、160V- 1000V、4 - 42 针冷压联接尺寸 6
  • 重载HDC S12/2 MC
    商品编号:
    1023340000
    包装单位:
    1 PC

    HDC - 插芯, 插针式, 690 V, 40 A, 回路数: 14, 冷压联接, 产品外形尺寸: 6

  • 重载HDC S6/36 MC
    商品编号:
    1023320000
    包装单位:
    1 PC

    HDC - 插芯, 插针式, 690 V, 40 A, 回路数: 42, 冷压联接, 产品外形尺寸: 6

  • 插接件重载接插件插芯固定回路插芯HQ 系列 - 10A - 40A、250V - 690V、5 - 17 针冷压联接尺寸 HQ4/2回路
  • 重载HDC HQ 4/2 FC
    商品编号:
    1003160000
    包装单位:
    1 PC

    HDC - 插芯, 插座, 690 V, 40 A, 回路数: 6, 冷压联接, 产品外形尺寸: HQ

  • 重载HDC HQ 4/2 MC
    商品编号:
    1003170000
    包装单位:
    1 PC

    HDC - 插芯, 插针式, 690 V, 40 A, 回路数: 6, 冷压联接, 产品外形尺寸: HQ

  • 插接件重载接插件插芯固定回路插芯HQ 系列 - 10A - 40A、250V - 690V、5 - 17 针冷压联接尺寸 13 回路
  • HDC HQ 3 MC
    商品编号:
    3103520000
    包装单位:
    1 PC

    HDC - 插芯, 插针式, 400 V, 40 A, 回路数: 3, 冷压接, 产品外形尺寸: 1

  • HDC HQ 3 FC
    商品编号:
    3103530000
    包装单位:
    1 PC

    HDC - 插芯, 插座, 400 V, 40 A, 回路数: 3, 冷压接, 产品外形尺寸: 1

  • 插接件重载接插件插芯固定回路插芯HQ 系列 - 10A - 40A、250V - 690V、5 - 17 针冷压联接尺寸 12 回路
  • HDC HQ 2 MC
    商品编号:
    3103500000
    包装单位:
    1 PC

    HDC - 插芯, 插针式, 400 V, 40 A, 回路数: 2, 冷压接, 产品外形尺寸: 1

  • HDC HQ 2 FC
    商品编号:
    3103510000
    包装单位:
    1 PC

    HDC - 插芯, 插座, 400 V, 40 A, 回路数: 2, 冷压接, 产品外形尺寸: 1