Caratteristiche
Versione | Fascette serracavo, 7.9 x 680 mm, Acciaio inossidabile, rivestito in poliestere, 1112 N |
N. d’ordine | 1015340000 |
Tipo | SCT-C 7.9/680 |
GTIN (EAN) | 4032248724314 |
CPZ | 100 Pezzo |
Profondità | 0,26 mm |
Profondità (pollici) | 0,01 inch |
Posizione verticale | 680 mm |
Altezza (pollici) | 26,772 inch |
Larghezza | 7,9 mm |
Larghezza (pollici) | 0,311 inch |
Peso netto | 12,14 g |
Campo delle temperature di impiego | -80...150 °C |
Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C |
Temperatura d'esercizio continuo, max. | 165 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | No |
Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -80 °C |
Diametro del cavo, max. | 200 mm |
Diametro fascio, max. | 200 mm |
Diametro fascio, min. | 20 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile, rivestito in poliestere |
Resistente ai raggi UV | No |
Resistenza alla trazione | 1.112 N |
Resistenza alla trazione (libbra-forza) | 250 lbf |
Riaprire | No |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1015340000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000046 |
ETIM 7.0 | EC000046 |
ETIM 8.0 | EC000046 |
ETIM 9.0 | EC000046 |
ETIM 10.0 | EC000046 |
ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |
Omologazioni |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E524836 |