PCB端子LU 10.16/02/90 3.2SN BK BX

PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装

商品编号 1059280000

审批

认证
ROHS
UL File Number Search
UR 证书号

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量
产品数据
包装

尺寸和重量

深度 (英寸)
高度
高度 (英寸)
最低安装高度
宽度
宽度 (英寸)
净重

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC
产品碳足迹

系统规格

产品系列
导线连接方式
安装在印刷线路板上
导线出线方向
间距 P(单位:mm)
间距 P(单位:inch)
回路数
插针排数
由客户装配
层数
每排最大邻近回路数
焊脚长度 (l)
焊针规格
焊针规格 = d tolerance
焊接孔直径 (D)
焊接孔直径公差 (D)
每回路的焊脚数目
直杆螺丝刀口尺寸
相关标准
最小拧紧力矩
最大拧紧力矩
压接螺钉
剥线长度
L1(mm)
L1(inch)
防触电保护(按照DIN VDE 0470)
防触电保护(按照DIN VDE57106)
防护等级
通道电阻
绝缘电阻

材料数据

绝缘材料
颜色编码
比色表 (相似)
绝缘材料组
相比漏电起痕指数(CTI)
绝缘电阻
阻燃等级符合 UL 94
触点材料
插针镀层
焊接连接的焊层结构
最低存放温度.
最高存放温度
最低操作温度
最高操作温度
最小安装温度
最大安装温度范围

适用导线

压接范围,最小
压接范围,最大
导线最小压接面积 AWG
导线最大压接面积 AWG
单股导线的,最小值 H05(07) V-U
单股导线的,最大值 H05(07) V-U
多股硬导线,最小值 H07V-R
多股硬导线,最大值 H07V-R
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1
塞规符合 EN 60999 a x b;ø
可压接导线
参考文本

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试
额定电流,最少极数 (Tu = 20°C)
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C)
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C)
额定电流,最大极数 (Tu = 40°C)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 II/2)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 III/2)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 III/3)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 II/2)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 III/2)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 III/3)
瞬时耐电流

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)
额定电压 (使用组 C / CSA)
额定电压 (使用组 D / CSA)
额定电流 (使用组 B / CSA)
额定电流 (使用组 C / CSA)
额定电流 (使用组 D / CSA)
导线最小压接面积,AWG,
导线最大压接面积,AWG

额定数据符合 UL 1059 标准

机构
UR 证书号
额定电压 (使用组 B / UL 1059)
额定电压 (使用组 C / UL 1059)
额定电压 (使用组 D / UL 1059)
额定电压 (使用组 F / UL 1059)
额定电流 (使用组 B / UL 1059)
额定电流 (使用组 C / UL 1059)
额定电流 (使用组 D / UL 1059)
额定电流 (使用组 F / UL 1059)
导线最小压接面积,AWG
导线最大压接面积,AWG
参见认证参数

包装

包装
VPE 长度
VPE 宽度
VPE 高度

类型测试

测试标识的耐久性
测试 可夹紧 截面积
导体损坏和意外松动测试
拉出测试

重要注意事项

IPC 标准的符合性
备注

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0