속성
버전 | 볼트 유형 스크류 단자대, 파티션 플레이트, 회색, 2 mm |
주문 번호 | 1067200000 |
유형 | WTW WFF70 |
GTIN(EAN) | 4008190186210 |
수량 | 10 items |
깊이 | 71 mm |
깊이 (인치) | 2.795 inch |
높이 | 190 mm |
높이 (인치) | 7.48 inch |
너비 | 2 mm |
폭 (인치) | 0.079 inch |
마운팅 치수 - 너비 | 2 mm |
순중량 | 30.94 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
주변 온도 | -5 °C…40 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
컬러 코드 | 회색 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
버전 | 끝 및 중간 플레이트 |
설치 권고 | 직접 장착 |
스냅온 | 아니요 |
설치 권고 | 직접 장착 |
승인/인증/적합성 문서 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60187) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1067200000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1067200000) |
사용자 문서 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 준수 |
액세서리입니다
-
항목 번호:1028480000패키징 단위:10 PC
볼트 유형 스크류 단자대, 기본 연결 단자대, 정격 단면적: 70 mm², 나사산 스터드 결선, 직접 장착
-
항목 번호:1049230000패키징 단위:5 PC
볼트 유형 스크류 단자대, 기본 연결 단자대, 정격 단면적: 70 mm², 나사산 스터드 결선, 직접 장착, TS 35
-
-
항목 번호:1029400000패키징 단위:5 PC
볼트 유형 스크류 단자대, 기본 연결 단자대, 정격 단면적: 70 mm², 나사산 스터드 결선, 직접 장착
단자대 블록범용 범위볼트 기술WF/WFF 시리즈볼트 2개70mm²