속성
버전 | 정션 박스, FreeCon, 하이브리드, 모듈, IP65 |
주문 번호 | 1068850000 |
유형 | IE-CD-V14MHYB-10P-FJ |
GTIN(EAN) | 4032248823925 |
수량 | 1 items |
깊이 | 100 mm |
깊이 (인치) | 3.937 inch |
높이 | 52 mm |
높이 (인치) | 2.047 inch |
너비 | 41 mm |
폭 (인치) | 1.614 inch |
순중량 | 372 g |
보관 온도 | -40 °C...75 °C |
작동 온도 | -40 °C...70 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
보호 등급 | IP65 |
장착 유형 |
스크류 2개
노출된 결선용 스크류 장착 |
컬러 코드 | 은색 |
하우징 기본 재질 |
알루미늄 프로파일
커버: 주조 아연, 도색 |
인증 번호(cULus) | E316369 |
커넥터 표준 | IEC 61076-3-117 Var. 14 |
극 수 | 10 |
보호 등급(하이브리드 커넥터) | IP65 |
실링 재질(하이브리드 커넥터) | NBR |
와이어 결선 단면적, 가는 꼬임, 최대(하이브리드 커넥터) | 0.75 mm² |
와이어 결선 단면적, 가는 꼬임, 최소(하이브리드 커넥터) | 0.08 mm² |
와이어 단면적, 가는 꼬임, 최대(AWG)(하이브리드 커넥터) | AWG 20 |
와이어 단면적, 가는 꼬임, 최소(AWG)(하이브리드 커넥터) | AWG 27 |
외피 직경, 최대(하이브리드 커넥터) | 10 mm |
외피 직경, 최소(하이브리드 커넥터) | 5 mm |
접점 재질(하이브리드 커넥터) | 구리 합금 |
접점 표면(하이브리드 커넥터) | 금 도금 니켈 |
접촉 저항(하이브리드 커넥터) | ≤ 10 mΩ |
정격 전류(하이브리드 커넥터) | 접점당 3 A |
정격 전압(DIN EN 61984)(하이브리드 커넥터) | 24 V |
차폐(하이브리드 커넥터) | 360° 차폐 접점 |
플러깅 사이클(하이브리드 커넥터) | 500 |
하우징 기본 재질(하이브리드 커넥터) |
아연 주조(플랜지)
PA 66 |
승인/인증/적합성 문서 |
[DUXR.E316369](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58418)
[PROFINET Manufacturer's Declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67339) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246007) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1068850000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1068850000) |
사용자 문서 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
브로슈어 |
[MB FREECONCONTACT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38173)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 7.0 | EC002597 |
ETIM 8.0 | EC002597 |
ETIM 9.0 | EC002597 |
ETIM 10.0 | EC002597 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-18 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-18 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-18 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-18 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-18 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cULus) | E316369 |