Propriétés
Version | Accessoires, Support-rail, Métal |
Référence | 1083200000 |
Type | WSH 19 MT |
GTIN (EAN) | 4008190059538 |
Qté. | 10 Pièce |
Profondeur | 143,3 mm |
Profondeur (pouces) | 5,642 inch |
Hauteur | 150 mm |
Hauteur (pouces) | 5,905 inch |
Largeur | 14,9 mm |
Largeur (pouces) | 0,587 inch |
Poids net | 112,2 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température ambiante | -5 °C…40 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 85 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | Métal |
Couleur | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | None |
Version | pour rails profilés |
Rail | TS 35 |
Instruction de montage | Montage direct |
Type de fixation | Vissé |
Type de montage | Vissé |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non |
Pas en mm (P) | 8 mm |
Instruction de montage | Montage direct |
Nombre de pôles | 1 |
Rail | TS 35 |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52357) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1083200000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1083200000) |
Documentation utilisateur | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001166 |
ETIM 7.0 | EC001166 |
ETIM 8.0 | EC001166 |
ETIM 9.0 | EC001166 |
ETIM 10.0 | EC001166 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-07 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-07 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-07 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-07 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-07 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 |
ROHS | Conforme |
Accessoires
-
Référence produit:0438000000Conditionnement:1 Mètre
Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hauteur: 1000 mm, Profondeur: 3 mm, Acier
-
Référence produit:0280200000Conditionnement:10 Mètre
Barrette de liaison (bloc de jonction), naturel, Hauteur: 15 mm, Profondeur: 2 mm, Cuivre
-
Référence produit:0571300000Conditionnement:1 Mètre
Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hauteur: 1000 mm, Profondeur: 6 mm, Cuivre
-
Référence produit:0348900000Conditionnement:1 Mètre
Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hauteur: 1000 mm, Profondeur: 3 mm, Cuivre
-
Référence produit:1071200000Conditionnement:1 Mètre
Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hauteur: 1000 mm, Profondeur: 1.2 mm, Cuivre
-
Référence produit:0357400000Conditionnement:1 Mètre
Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hauteur: 1000 mm, Profondeur: 6 mm, Cuivre
Est un accessoire de
-
Référence produit:1753311001Conditionnement:10 Pièce
Étriers, Étrier de serrage, Acier
-
Référence produit:1755081001Conditionnement:10 Pièce
Étriers, Étrier de serrage, Acier
-
Référence produit:1749151001Conditionnement:10 Pièce
Étriers, Étrier de serrage, Acier
-
Référence produit:1752131001Conditionnement:10 Pièce
Étriers, Étrier de serrage, Acier
-
Référence produit:1749161001Conditionnement:10 Pièce
Étriers, Étrier de serrage, Acier