Свойства
Версия | TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 8 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет |
Заказ № | 1123800000 |
Тип | TRS 120VAC RC 2CO AU |
GTIN (EAN) | 4032248906123 |
Кол. | 10 Штука |
Глубина | 87,8 mm |
Глубина (дюймов) | 3,457 inch |
Высота | 89,6 mm |
Высота (в дюймах) | 3,528 inch |
Ширина | 12,8 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,504 inch |
Масса нетто | 54,5 g |
Температура хранения | -40 °C...85 °C |
Рабочая температура | -40 °C...60 °C |
Влажность | Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Температура окружающей среды (рабочая), макс. | 60 °C |
Ухудшение характеристик выходного тока (омич.) |
6 A @ 60 °C
8 A @ 50 °C |
Сечение подсоединяемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Сечение подсоединяемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Тип провода |
жесткий медный провод
гибкий медный провод |
Момент затяжки, макс. | 0,4 Nm |
Уровень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение | 120 В AC ± 10 % |
Номинальный ток, AC | 5,5 мА |
Мощность удержания | 0,6 ВА |
Индикация состояния | Зеленый светодиод |
Схема защиты |
Выпрям. тока
Компонент RC |
RC-фильтр | 94 Ом / 100 нФ |
Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения | Да |
Напряжение катушки запасного реле | 110 В DC |
Номинальное напряжение переключения | 250 V AC |
Непрерывный ток | 8 A |
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке | 0,1 Hz |
Макс. коммутируемое напряжение, AC | 250 V |
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. | 250 V |
Мин. коммутационная способность | 1 mA @ 1 V |
Пусковой ток | 15 A / 4 c |
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 2000 VA |
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 192 W @ 24 V |
Задержка включения | ≤ 9 мс |
Задержка выключения | ≤ 10 мс |
Тип контакта | 2 Переключающий контакт (AgNi, золочение) |
Срок службы | 30 X 106 коммутаций |
Рабочая высота |
≤ 2000 м
над уровнем моря |
Рейка | TS 35 |
Кнопка проверки доступна | Нет |
Механический индикатор положения переключателя | Нет |
Цветовой код | черный |
Компонент с классом горючести UL94 |
|
Номинальное напряжение | 300 V |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
Геометрический зазор (вход-выход) | ≥ 6 мм |
Электрическая прочность вход-выход | 3,51 кВдейств. /1 мин. |
Тип развязки на входе и выходе | Усиленная изоляция |
Диэлектрическая прочность смежных контактов | 2,5 KVeff / 1 Min. |
Тип развязки на соседних контактах | Базовая изоляция |
Диэлектрическая прочность открытого контакта | 1 kVeff / 1 min |
Электрическая прочность относительно монтажной рейки | 4 кВэфф / 1 мин. |
Импульсное перенапряжение, до | 6 кВ (1,2/50 мкс) |
Вид защиты | IP20 |
Сертификат № (DNV) | TAA00001E5 |
Сертификат № (cULus) | E141197 |
Метод проводного соединения | Винтовое соединение |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 8 mm |
Момент затяжки, макс. | 0,4 Nm |
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 1,5 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,14 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 2,5 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0,14 mm² |
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) | AWG 26 |
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) | AWG 14 |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,14 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) | AWG 26 |
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) | AWG 16 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,25 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 0,25 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 1,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. | 1 mm² |
Размер лезвия | SD 0,6 x 3,5 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35334) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46859) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1123800000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1123800000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1123800000&norm=0) |
Пользовательская документация | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93137) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Сертификаты |     |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cULus) | E141197 |
Аксессуары
-
№ продукта:2749340000Упаковочная единица:1 Штука
Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
-
№ продукта:1240790000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Модуль питания, Количество контактов: 5, , Ток: 10 A, Пружинное соединение
-
№ продукта:1240780000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Модуль питания, Количество контактов: 5, , Ток: 10 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:2618940000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Модуль питания, Количество контактов: 5, , Ток: 10 A, PUSH IN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
№ продукта:1905970000Упаковочная единица:300 Штука
WS, Маркировка клеммы, 10 x 12 mm, Шаг в мм (P): 12.00 Weidmueller, белый
-
№ продукта:1240800000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Разделительная перегородка
-
№ продукта:2007200000Упаковочная единица:600 Штука
WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Weidmueller, белый
-
№ продукта:1818400000Упаковочная единица:600 Штука
WS, Маркировка клеммы, 10 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, белый
Конструктивные элементы
-
№ продукта:8828370000Упаковочная единица:20 Штука
TERMSERIES, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 8 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:1124040000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение