Eigenschaften
Ausfuehrung | Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
Best.-Nr. | 1150610100 |
Art | SAIP-M12GM12G-2/4-1.0U |
GTIN (EAN) | 4032248937592 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 35,2 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Ader nach UL AWM style | 10493 (80 °C / 300 V) |
Aderquerschnitt | 0,34 mm² |
Außendurchmesser | 4.3 mm ± 0.2 mm |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Biegeradius min., bewegt | 10 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., fest verlegt | 5 x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen | 12 Mio. |
Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung | > 5 Mio. |
Farbcodierung |
braun
blau schwarz |
Flammwidrigkeit |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
gemäß IEC 60332-2-2 |
Geschirmt | Nein |
Geschwindigkeit | 5 m/s |
Halogene | Nein |
Hydrolyse- und mikrobenbeständig | Ja |
Isolation | PP |
Kabellänge | 1 m |
Konfigurierbare Kabellänge | Nein |
LABS-frei | Ja |
Mantel nach UL AWM style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Mantelfarbe | schwarz |
Mantelmaterial | PUR |
Polzahl | 3 |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Schweißfunkenbeständigkeit | Nein |
Schweißperlenfest | Nein |
Strahlenvernetzt | Nein |
Temperaturbereich, bewegt | -25...80 °C |
Temperaturbereich, fest verlegt | -40...80 °C |
Torsionsfestigkeit | 360 °/m |
Torsionslänge | 1 m |
Ölbeständigkeit | gemäß IEC 60811:404 |
Anschlussgewinde | M12 / M12 |
Anzugsdrehmoment | M12 (Kunststoff): 0,9 - 1,1 Nm |
Ausführung | Stift, gerade - Buchse, gerade |
Codierung | A-codiert |
gebrückt | 2/4 |
Gehäusebasismaterial | PUR |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
LED | Nein |
Material Gewindering | Kunststoff |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 4 A |
Schutzart |
IP65
IP66 IP67 IP68 im verschraubten Zustand |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Temperaturbereich Gehäuse | -25…+85 °C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Nennspannung | 250 V |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Stecker links | M12, A-codiert, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt |
Stecker rechts | M12, A-codiert, IP69, Buchsenkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1150610100) |
Produktänderungsmitteilung |
[Technical change to M12 plastic nuts - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93139)
[Technical change to M12 plastic nuts - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93140) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Zulassungen |    |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1900001000VPE:1 Stück
Verschraubungswerkzeug für umspritzte M12-Leitungen
-
Art.-Nr.:1718431044VPE:320 Stück
TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, weiß
-
Art.-Nr.:1718431687VPE:320 Stück
TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, gelb
WerkzeugeSchraubenSonstigeVerschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererLeitermarkierer 0,22 - 500 mm²MultiCard > 0,22 - 16 mm²TM-I Einsteckschilder für HülsenTM-I 18Neutral