Eigenschaften
Ausfuehrung | RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja |
Best.-Nr. | 1180900000 |
Art | RCM570548 |
GTIN (EAN) | 4008190172978 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 29 mm |
Tiefe (inch) | 1,142 inch |
Höhe | 28 mm |
Höhe (inch) | 1,102 inch |
Breite | 22,5 mm |
Breite (inch) | 0,886 inch |
Nettogewicht | 30,5 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Feuchtigkeit | 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E522350 |
Nennsteuerspannung | 48 V AC |
Nennstrom AC | 20.8 mA |
Nennleistung | 1000 mVA |
Spulenwiderstand | 777 Ω ± 10 % |
Statusanzeige | Nein |
Nennschaltspannung | 240 V AC |
Dauerstrom | 6 A |
max. Schaltfrequenz bei Nennlast | 0,1 Hz |
Schaltspannung AC, max. | 250 V |
min. Schaltleistung |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Einschaltstrom | 12 A / 20 ms |
Schaltleistung AC (ohmsch), max. | 1500 VA |
Schaltleistung DC (ohmsch), max. | 144 W @ 24 V |
Einschaltverzögerung | ≤ 15 ms |
Ausschaltverzögerung | ≤ 10 ms |
Kontaktausführung | 4 Wechsler (AgNi) |
Mechanische Lebensdauer |
AC-Spule 20 x 106 Schaltungen
DC-Spule 30 x 106 Schaltungen |
Prüftaste vorhanden | Ja |
Ausführung der Prüftaste |
einrastbare Prüftaste
tastende Prüftaste |
Mechanische Schaltstellungsanzeige | Ja |
Farbe | transparent |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Bemessungsspannung | 250 V |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite | ≥ 4 mm |
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite | 2,5 KVeff / 1 Min. |
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte | 2 kVeff / 1 min |
Spannungsfestigkeit offener Kontakt | 1,2 kVeff / 1 min |
Stehstoßspannung | 5 kV (1,2/50 µs) |
Schutzart | IP20 |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 249409-2426937 |
Zertifikat-Nr. (VDE) | 40011762 |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E522350 |
Leiteranschlusstechnik | Steckanschluss |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35350) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52191) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1180900000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1180900000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Zulassungen |     |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E522350 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:8869390000VPE:10 Stück
RIDERSERIES RCM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
-
Art.-Nr.:8869430000VPE:10 Stück
RIDERSERIES RCM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:8869420000VPE:10 Stück
RIDERSERIES RCM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
-
-
Art.-Nr.:2558330000VPE:80 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 26 mm, PA 66, Farbe: weiß
-
Art.-Nr.:8869620000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 24…60 V UC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:8869610000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 24…60 V UC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:8869770000VPE:10 Stück
RIDERSERIES, RC-Filter, Nennsteuerspannung: 6...60 V UC, Steckanschluss
-
-
-
-
Gegenstücke
-
Art.-Nr.:8869390000VPE:10 Stück
RIDERSERIES RCM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
-
Art.-Nr.:8869420000VPE:10 Stück
RIDERSERIES RCM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
-
Art.-Nr.:8869430000VPE:10 Stück
RIDERSERIES RCM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN