KTB MH 262620 S2N1

Este producto pronto dejará de estar disponible.

Última fecha de pedido: /Date(1782770400000)/

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata

N.º de artículo 1194660003

Homologaciones

인증
ROHS
UL File Number Search
인증 번호(cULus)

Datos generales para pedido

버전
주문 번호
유형
GTIN(EAN)
수량

Dimensiones y pesos

깊이
Profundidad (pulgadas)
높이
Altura (pulgadas)
너비
Anchura (pulgadas)
마운팅 치수 - 높이
마운팅 치수 - 너비
순중량

Temperaturas

작동 온도
Nota: temperatura ambiente (servicio)

Conformidad medioambiental del producto

RoHS 준수 상태
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)
REACH SVHC
SCIP

złącza śrubowe z lewej strony

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Кабельный ввод справа

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Förskruvningar uppe / nere

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Números de certificación de cajas

빈 인클로저(INMETRO) 인증 번호
승인 조건
인증 번호 UL 508A
인증 번호 UL Haz.Loc.
인증 번호 UL Ord.Loc.
인증 번호 UL 단자함
인증 번호 단자함(INMETRO)
인증 번호 빈 인클로저(ECAS)
인증 번호 전자 상자(NEPSI)
인증 번호(ATEX)
인증 번호(CCOE)
인증 번호(cULus)
인증 번호(DNV)
인증 번호(IECEX)
인증 번호(INMETRO)
적합성 선언 번호(DoC LVD)
적합성 증명서 번호(AoC)

일반 정보

AF 사이즈
글랜드 플레이트
기본 재질
뚜껑
리드 스크류의 수
박스 재질 두께
박스 치수
보호 등급
보호 등급 (UL)
사용 영역
실링 자재
액세스 구멍: 높이
액세스 구멍: 폭
열림 각 리드
위치 PE 볼트
인클로저 장착
작동 온도, 최대
작동 온도, 최소
전체 치수
참고: 보호 등급
최대 페이로드
충격 저항
커버 부착
커버 스크류 토크
커버 재질 두께
통합 고정
표면 마감
표준 규격
플랜지 재질 두께
플랜지 플레이트
플렌지 플레이트 장착

Montaje horizontal

DIN 레일 및 단자 수량 (10mm², 수평)
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6

Conexión a tierra Bases y capotas

접지, 박스, 내부

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6

Indicación importante

제품 정보

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0