KTB MH 303020 S2E4
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 306 mm, Šířka: 306 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, vlevo, pravá, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), elektricky leštěno, Stříbrná
ID výrobku
1194790001
Osvědčení
Schválení
ROHS
UL File Number Search
Č. osvědčení (cULus)
Všeobecné objednací údaje
Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství
Stav objednávky
Poslední datum objednávky
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
Hloubka (v palcích)
Výška
Výška (v palcích)
Šířka
Šířka (v palcích)
Rozměr při montáži – výška
Rozměr při montáži – šířka
Čistá hmotnost
Teploty
Provozní teplota
Poznámka: pokojová teplota (servis)
Shoda produktu s prostředím
Stav souladu se směrnicí RoHS
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
REACH SVHC
SCIP
Kabelové průchodky, levá strana
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Numéros de certificat du boîtier
Podmínky osvědčení
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
Prokazování shody č. (AoC)
Č. certifikace (CCOE)
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)
Č. osvědčení (ATEX)
Č. osvědčení (cULus)
Č. osvědčení (DNV)
Č. osvědčení (IECEX)
Č. osvědčení UL 508A
Č. osvědčení UL, svorkovnice
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)
Č. osvědčení, UL Haz.Loc.
Č. osvědčení, UL Ord.Loc.
Číslo certifikace (INMETRO)
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)
Všeobecné informace
Celkové rozměry
Integrální upevnění
Materiál těsnění
Max. užitečné zatížení
Montáž s přírubovou deskou
Místa využití
Odolnost proti nárazu
Poznámka: třída ochrany
Provedení povrchu
Provozní teplota, max.
Provozní teplota, min.
Průchodkové desky
Připojení krytu
Připojení víka
Přírubová deska
Přístupové otevírání: výška
Přístupové otevírání: šířka
Rozměry krabice
Standardy
Stupeň krytí
Stupeň krytí (UL)
Tloušťka materiálu krytu
Tloušťka materiálu příruby
Tloušťka materiálu skříně
Umístění zemnících šroubů
Utahovací moment šroubů víka
Velikost AF
Víko
Víko - počet šroubů
Víko - úhel otevření
Základní materiál
Svislá montáž
Počet DIN lišt a svorek (10 mm², horizontální)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)
Zemnění krytů
Země, skříň, vnitřní
Svislá montáž
Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Klasifikace
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0