KTB MH 403015 S4N2

Este producto pronto dejará de estar disponible.

Última fecha de pedido: /Date(1782770400000)/

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 400 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, Material básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L), no probado, plata

N.º de artículo 1194920002

Homologaciones

Godkännanden
ROHS
UL File Number Search
Certifikat-Nr. (cULus)

Datos generales para pedido

Utförande
Art.nr.
Typ
GTIN (EAN)
Förp.

Dimensiones y pesos

Djup
Profundidad (pulgadas)
Höjd
Altura (pulgadas)
Bredd
Anchura (pulgadas)
Montagemått höjd
Montagemått bredd
Nettovikt

Temperaturas

Drifttemperatur
Nota: temperatura ambiente (servicio)

Conformidad medioambiental del producto

RoHS-kompatibilitetsstatus
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
REACH SVHC
SCIP

Prensaestopas

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Prensaestopas a la derecha

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Prensaestopas arriba y abajo

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Certificate numbers enclosure

Certifikat nr. (ATEX)
Certifikat nr. (IECEX)
Certifikat-nr (CCOE)
Certifikat-nr (DNV)
Certifikat-Nr. (cULus)
Certifikat-Nr. (INMETRO)
Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI)
Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)
Certifikat-nr. för UL 508A
Certifikat-nr. för UL Haz.Loc.
Certifikat-nr. för UL Ord.Loc.
Certifikat-nr. för UL plintbox
Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS)
Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO)
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)
Villkor för godkännande

Allmänna uppgifter

Anmärkning: Skyddsklass
Antal lockskruvar
Användningsområden
Driftstemperatur, max
Driftstemperatur, min.
Fastsättning av lock
Flänsplattor
Flänsplåt
Grundläggande material
Kapslingens fastsättning
Kartongmått
Komponentfastsättning
Lock
Materialtjocklek fläns
Materialtjocklek kapsling
Materialtjocklek lock
max. last
Montering av flänsplatta
Normer
Nyckelbredd
Position PE-skruv
Skyddsklass
Skyddsklass (UL)
Slagtålighet
Tätningsmaterial
Totalmått
Vridmoment för lockskruvar
Yta
Åtkomstöppning Bredd
Åtkomstöppning Höjd
Öppningsvinkel lock

Montaje horizontal

Antal av DIN-skenor och plintar (10 mm², horisontell)
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6

Conexión a tierra Bases y capotas

Jordning, kapsling, intern

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6

Indicación importante

Produktinformation

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0