Godkännanden
Godkännanden
ROHS
UL File Number Search
Certifikat-Nr. (cULus)
Allmänna beställningsdata
Utförande
Art.nr.
Typ
GTIN (EAN)
Förp.
Leveransstatus
Sista orderdatum
Mått och vikter
Djup
Byggdjup (tum)
Höjd
Bygghöjd (tum)
Bredd
Byggbredd (tum)
Montagemått höjd
Montagemått bredd
Nettovikt
Temperaturer
Drifttemperatur
Anmärkning: omgivningstemperatur (service)
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
REACH SVHC
SCIP
Cable glands, left
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Cable glands, right
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Prensaestopas arriba y abajo
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Certifikatnummer kapsling
Certifikat nr. (ATEX)
Certifikat nr. (IECEX)
Certifikat-nr (CCOE)
Certifikat-nr (DNV)
Certifikat-Nr. (cULus)
Certifikat-Nr. (INMETRO)
Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI)
Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)
Certifikat-nr. för UL 508A
Certifikat-nr. för UL Haz.Loc.
Certifikat-nr. för UL Ord.Loc.
Certifikat-nr. för UL plintbox
Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS)
Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO)
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)
Villkor för godkännande
Allmänna uppgifter
Anmärkning: Skyddsklass
Antal lockskruvar
Användningsområden
Driftstemperatur, max
Driftstemperatur, min.
Fastsättning av lock
Flänsplattor
Flänsplåt
Grundläggande material
Kapslingens fastsättning
Kartongmått
Komponentfastsättning
Lock
Materialtjocklek fläns
Materialtjocklek kapsling
Materialtjocklek lock
max. last
Montering av flänsplatta
Normer
Nyckelbredd
Position PE-skruv
Skyddsklass
Skyddsklass (UL)
Slagtålighet
Tätningsmaterial
Totalmått
Vridmoment för lockskruvar
Yta
Åtkomstöppning Bredd
Åtkomstöppning Höjd
Öppningsvinkel lock
Bestyckning horisontal
Antal av DIN-skenor och plintar (10 mm², horisontell)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)
Housing earth
Jordning, kapsling, intern
Bestyckning vertikal
Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Klassificeringar
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0