KTB MH 403015 S2E4

Ce produit ne sera bientôt plus disponible.

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 400 mm, Largeur: 300 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, supérieur, gauche, droite, Matériau de base: Acier inox 1.4301 (304), électropoli, argent

Référence produit 1194940001

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Nº de certificat (cULus)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Statut de livraison
Poslední datum objednávky

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Cote de fixation hauteur
Cote de fixation largeur
Čistá hmotnost

Températures

Température de fonctionnement
Remarque : température ambiante (fonctionnement)

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Cable glands, left

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Cable glands, right

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Cable glands, top/bottom

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Numéros de certificat du boîtier

Podmínky osvědčení
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
Prokazování shody č. (AoC)
Č. certifikace (CCOE)
Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)
Č. osvědčení (ATEX)
Č. osvědčení (cULus)
Č. osvědčení (DNV)
Č. osvědčení (IECEX)
Č. osvědčení UL 508A
Č. osvědčení UL, svorkovnice
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)
Č. osvědčení, UL Haz.Loc.
Č. osvědčení, UL Ord.Loc.
Číslo certifikace (INMETRO)
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)

Všeobecné informace

Celkové rozměry
Integrální upevnění
Materiál těsnění
Max. užitečné zatížení
Montáž s přírubovou deskou
Místa využití
Odolnost proti nárazu
Poznámka: třída ochrany
Provedení povrchu
Provozní teplota, max.
Provozní teplota, min.
Průchodkové desky
Připojení krytu
Připojení víka
Přírubová deska
Přístupové otevírání: výška
Přístupové otevírání: šířka
Rozměry krabice
Standardy
Stupeň krytí
Stupeň krytí (UL)
Tloušťka materiálu krytu
Tloušťka materiálu příruby
Tloušťka materiálu skříně
Umístění zemnících šroubů
Utahovací moment šroubů víka
Velikost AF
Víko
Víko - počet šroubů
Víko - úhel otevření
Základní materiál

Equipement horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)

Boîtier de mise à la terre

Mise à la terre, boîtier, intérieur

Equipement vertical

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)

Note importante

Informations sur le produit

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0