KTB MH 453820 S4N2
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 458 mm, Larghezza: 382 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), non trattato, argento
N.º de artículo
1195070002
Omologazioni
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
N.º de certificado (cULus)
Dati generali per l’ordinazione
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Dimensioni e pesi
Profundidad
Profondità (pollici)
Altura
높이 (인치)
Anchura
폭 (인치)
Medida de fijación, altura
Medida de fijación, anchura
Peso neto
온도
Temperatura de servicio
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация)
Conformità ambientale del prodotto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP
Prensaestopas
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Prensaestopas a la derecha
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Prensaestopas arriba y abajo
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
N.º de certificación de carcasa vacía (ECAS)
N.º de certificado (cULus)
Núm. de certificación (ATEX)
Núm. de certificación (CCOE)
Núm. de certificación (IECEX)
Núm. de certificación (INMETRO)
Núm. de certificación caja electrónica (NEPSI)
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)
Núm. de certificación caja terminal UL
Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO)
Núm. de certificación de conformidad (AoC)
Núm. de certificación UL 508A
Núm. de certificación UL Haz.Loc.
Núm. de certificación UL Ord.Loc.
Núm. de certificado (DNV)
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
Datos generales
Abertura de acceso - altura
Abertura de acceso - ancho
calibre de llave
Campos de aplicación:
Carga máx.
Dimensiones caja
Dimensiones totales
Espesor de la base
Espesor de la carcasa
Espesor de la tapa
Fijación de caja
Fijación de la tapa
Fijación de montaje
Material básico
Material de la junta
Montaje de la placa de brida
Normas
Nota: Tipo de protección
Número de tornillos de cierre
Par de apriete para tornillos de la tapa
Placa de fijación
Placas de bridas
Posición espárrago de tierra
Resistente a los golpes
Superficie
Tapa
Temperatura de servicio, max.
Temperatura de servicio, min.
Tipo de protección
Tipo de protección (UL)
Ángulo de abertura de la tapa
horizontal assembly
Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6
Housing earth
Tierra, caja, interna
vertical assembly
WDU 10 / ZDU 10
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6
Nota importante
Información de producto
분류
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0