KTB MH 484815 S4N3

Ce produit ne sera bientôt plus disponible.

Dernière date de commande: /Date(1782770400000)/

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 480 mm, Largeur: 480 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, gauche, droite, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), non traité, argent

Tuotteen tunnus 1195130002

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Nº de certificat (cULus)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Cote de fixation hauteur
Cote de fixation largeur
Poids net

Températures

Température de fonctionnement
Remarque : température ambiante (fonctionnement)

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Presse-étoupes gauche

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Presse-étoupes droite

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Presse-étoupes haut / bas

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Certificate numbers enclosure

Certificat n° UL 508A
Certificat n° UL Haz.Loc.
Certificat n° UL Ord.Loc.
Certificat Nº (ATEX)
Certificat Nº (IECEX)
Certificate No. Electronic Box (NEPSI)
Certificate no. empty enclosure (ECAS)
Certifikat-Nr. (cULus)
Certifikat-Nr. (INMETRO)
Numéro d'attestation de conformité (AoC)
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons UL
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
Villkor för godkännande
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
빈 인클로저(INMETRO) 인증 번호
인증 번호(CCOE)
인증 번호(DNV)

General information

Access opening: height
Access opening: width
AF size
Areas of use
Basic material
Dimension of box
Driftstemperatur, max
Enclosure attachment
Flange plate
Flange plate mounting
Gland plates
Impact resistance
Integral fixing
Lid
Lid attachment
Materialtjocklek fläns
Materialtjocklek kapsling
Materialtjocklek lock
Max. payload
Note: protection class
Number of lid screws
Opening angle lid
Operating temperature, min.
Overall dimensions
Position PE bolts
Protection class (UL)
Protection degree
Seal material
Standards
Surface finish
Torque for lid screws

Equipement horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6

Housing earth

Mise à la terre, boîtier, intérieur

Equipement vertical

WDU 10 / ZDU 10
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6

Note importante

Informations sur le produit

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0